Suction cup D20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female - 1
アイテム番号: 0101218
23バリエーション

Suction cup D20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female

曲面や凹凸のある表面に使用できます。角やエッジの周りであってもしっかり吸着できます。平らな面には適しません。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

15 mm
アイテム番号: 3150135
20 mm
アイテム番号: 0101218
30 mm
アイテム番号: 0101240
50 mm
アイテム番号: 0101127
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 曲面や凹凸のあるワークに適しています。
  • 角やエッジをしっかりグリップします。
  • クロロプレン製です。