Suction cup DCF100P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm with mesh filter - 1
アイテム番号: 0210621
73バリエーション

Suction cup DCF100P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm with mesh filter

PiabのDCFサクションカップは、オイルの付着した金属板に最適化されており、深い凹型デザインと柔軟なリップによって、曲面や凹凸のある表面でもしっかりとグリップし、確実にシールします。DCFカップは高いせん断力に対応できるため、プレスラインでの高速なデスタッキングや搬送作業に最適です。DURAFLEX®製で、優れた耐摩耗性と弾性記憶を備えており、長期間安定した性能を発揮します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

30 mm
アイテム番号: 0210171
40 mm
アイテム番号: 0210330
52 mm
アイテム番号: 0210491
65 mm
アイテム番号: 0209185
80 mm
アイテム番号: 0210613
90 mm
アイテム番号: 0209186
100 mm
アイテム番号: 0210621
110 mm
アイテム番号: 0209187

フィッティング

M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0210594
M14x1 femaleAl
アイテム番号: 0242507
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0210593
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 0210622
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0210606
G 3/8" Long femaleAl
アイテム番号: 0210589
G 1/4" femaleAl
アイテム番号: 0210592
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0210172
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0210588
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0210591
T-slot Al
アイテム番号: 0210595
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210627
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 金属成形工程で扱われる、平らまたはドーム状で油が付着した鋼板向けに特別設計されたフリクションカップです。
  • フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。長寿命です。
  • 金属板で使用されているプレス油が 0.1g/m2 以上の場合に最適ですが、乾燥した鋼板にも使用できます。
  • カップ吸着面の滑り止め模様がグリップ性能をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えられます。
  • ワークの凹凸面に対応できるよう薄型に設計されています。薄くしなやかな設計と特殊な内部摩擦パターンの組み合わせにより、グリップ性能を最大限に引き出します。
  • Duraflex®は、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備える素材です。この材質は、数十万回使用した後でも、優れた弾性記憶力を発揮します。