サイズ
フィッティング
M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0210594
M10x1.5 maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210618
M14x1 femaleAl
アイテム番号: 0242507
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210617
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0210593
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206541
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 0210614
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0210606
G 3/8" Long femaleAl
アイテム番号: 0210589
G 3/8" Long femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210613
G 1/4" femaleAl
アイテム番号: 0210592
G 1/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210616
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0210516
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0210588
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210612
G 3/8" femaleメッシュフィルター, PA
アイテム番号: 0206538
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0210591
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206535
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Brass
アイテム番号: 0210615
T-slot Al
アイテム番号: 0210595
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210619
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 金属成形工程で扱われる、平らまたはドーム状で油が付着した鋼板向けに特別設計されたフリクションカップです。
- フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。長寿命です。
- 金属板で使用されているプレス油が 0.1g/m2 以上の場合に最適ですが、乾燥した鋼板にも使用できます。
- カップ吸着面の滑り止め模様がグリップ性能をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えられます。
- ワークの凹凸面に対応できるよう薄型に設計されています。薄くしなやかな設計と特殊な内部摩擦パターンの組み合わせにより、グリップ性能を最大限に引き出します。
- Duraflex®は、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備える素材です。この材質は、数十万回使用した後でも、優れた弾性記憶力を発揮します。