アイテム番号: 9909659
40バリエーション
Suction cup B40 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
PiabのFDA/EU規格準拠のシリコン製のベローズサクションカップは、食品・医薬品などデリケートなワークを安全かつ衛生的にハンドリングするために設計されています。高品質で規格対応のシリコン製で、優れた柔軟性と丁寧なハンドリングを実現します。ベローズ設計は、高さのばらつきや凹凸のある形状に適応し、信頼性が高く効率的な搬送を可能にします。自動化に最適で、耐久性、耐薬品性に優れ、規制が厳しい環境下でもコンタミを防ぎます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
5 mm
アイテム番号: 0200277
8 mm
アイテム番号: 0200278
10 mm
アイテム番号: 0200241
15 mm
アイテム番号: 0200271
20 mm
アイテム番号: 0200405
30 mm
アイテム番号: 9909658
40 mm
アイテム番号: 9909659
50 mm
アイテム番号: 9909664
75 mm
アイテム番号: 0200245
110 mm
アイテム番号: 0200246
150 mm
アイテム番号: 0200247
50 mm (50-2)
アイテム番号: 0200484
75 mm (75-2)
アイテム番号: 0200485
110 mm (110-2)
アイテム番号: 0200486
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0200408
フィッティングなしフィルターディスク, なし
アイテム番号: 0200484
M5 maleBrass
アイテム番号: 9909606
G 1/8" male, M5 femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909700
G 1/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909608
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909611
G 1/4" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 9909618
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0200546
G 1/2" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0200551
1/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909657
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909659
1/4" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 9910492
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909613
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 9909619
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0200532
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 安全で衛生的な取り扱いを可能にする、FDA/EU規格準拠のシリコン製です。
- 凹凸面に適応する優れた柔軟性があります。
- 化学薬品と高温に耐性があります。
- ベローズ設計のため、高さ補正が効きます。
- 食品や医薬品など、規制要件が厳しい環境に対応しています。