Suction cup B30-2 HNBR, 1/8" NPSF female - 1
アイテム番号: 9908767
75バリエーション

Suction cup B30-2 HNBR, 1/8" NPSF female

PiabのHNBRベローズカップは、過酷な環境下においても、高性能を発揮してハンドリングできるよう設計されています。HNBR製のカップは、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れています。ベローズ設計は、凹凸面や高低差に柔軟に適応し、確実で信頼性の高い把持を実現します。HNBRベローズカップは、要求の厳しい環境下においても安定した性能を発揮します。自動車業界や、その他の過酷な環境に適したカップです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

5 mm
アイテム番号: 9912093
8 mm
アイテム番号: 0200894
10 mm
アイテム番号: 0128692
15 mm
アイテム番号: 0128693
20 mm
アイテム番号: 0128712
30 mm
アイテム番号: 9908767
40 mm
アイテム番号: 9907166
50 mm
アイテム番号: 9908740
75 mm
アイテム番号: 3150107T
110 mm
アイテム番号: 0108178

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0108077
M5 maleBrass
アイテム番号: 9912093
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 9906887
M5 femaleAl
アイテム番号: 9906875
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 9906879
1/4" NPT femaleAl
アイテム番号: 0128125
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 9908767
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 9908768
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 吸着痕を残しにくい高性能なHNBR素材で製造されています。
  • 耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。
  • 様々な種類のワーク面に柔軟に適応するベローズ設計です。
  • 要求の厳しいアプリケーションでも確実で信頼性の高いグリップを実現します。
  • 耐久性に優れた構造により、長寿命です。
  • 自動車業界や、過酷な条件下の現場に適します。