アイテム番号: 0206918
40バリエーション
Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G1/4" female
BFF-P モデルは、デスタッキングアプリケーションなど凹凸/曲面を持つワークを扱う場合や、高さ補正が求められる場合に適しています。フラットなインナーサポートが、吸着搬送時の安定性を増します。金属成形工程などで扱う油膜が張られた金属板などのワーク向けに設計されています。油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
フィッティング
M10x1.5 maleBrass
アイテム番号: 0121428
M10x1.5 maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0207260
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209104
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0118994
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0201821
G 3/8" Long femaleBrass
アイテム番号: 0200699
G 3/8" Long femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0207261
G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0206918
G 1/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0207259
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0206599
G 3/8" femaleBrass
アイテム番号: 0206908
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0207255
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0206915
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206882
T-slot Al
アイテム番号: 0206924
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206925
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 金属成形工程で扱われる、油が付着した金属板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。
- フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。
- シートに塗布されるプレス油が0.1g/m2以上の場合、このモデルが最適です。
- 油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。
- BFF モデルは、デスタッキングアプリケーションなど凹凸/曲面を持つワークを扱う場合や、高さ補正が求められる場合に適しています。
- カップ吸着面の滑り止めサポートが、あらゆる方向の動きに対して安定性を与えます。
- DURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた特別開発素材で製造されています。この材質は、吸着痕防止モデルです。