アイテム番号: 0206692
18バリエーション
吸盤 BFF80TP ポリウレタン 55/60/30 G3/8" オス、1/8" NPSF メス、メッシュ フィルター付き
BFF-TPは、表面に油分の多いワーク、凹凸面や曲面があるワークなどに適します。デスタッキングアプリケーションなど、高さ補正が求められる場合も適します。フラットなインナーサポートが、吸着搬送時の安定性を増します。金属成形工程などで扱う油膜が張られた金属板などのワーク向けに設計されています。油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
フィッティング
M10x1.5 maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0207262
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209101
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206692
G 3/8" Long femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0207263
G 1/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206694
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206690
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0206691
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206689
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206693
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- プレス加工工程における車体外装部品といった、油膜の張った薄い(0.6 ~ 0.8 mm)金属板向けに特別設計されたフリクションカップです。
- フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。長寿命です。
- このサクションカップは高いせん断力に耐えることができ、通常、従来のサクションカップの3~5倍のせん断力に耐えることができます。
- 金属板で使用されているプレス油が 0.1g/m2 以上の場合に最適ですが、乾燥した金属板にも使用できます。
- 「BFF-TP」モデルは、薄く平らな面や凹凸のある曲面、高さ補正が必要な場合に適しています。
- 2種の硬度を持つ内部サポートにより、あらゆる方向の動きに対して安定性と優れたグリップ力を発揮します。
- DURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた特別開発素材で製造されています。この材質は、吸着痕を残しにくい材質です。また、何十万回というサイクルを繰り返しても、優れた弾性記憶力を発揮します。