アイテム番号: 0128108
54バリエーション
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Piabのニトリル‐PVC製ベローズサクションカップは、過酷な産業環境においても堅牢で信頼性の高いハンドリングを実現するよう設計されています。ニトリル‐PVCブレンドで構成されており、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性に優れます。柔軟なベローズ設計により、不均一な表面に適応し、高さの違いを補正することで、さまざまなワークをしっかりと把持します。自動車業界や製造現場での使用に最適で、過酷な環境下でも安定した性能を長期間発揮します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
50 mm
アイテム番号: 0101649
75 mm
アイテム番号: 0128117
110 mm
アイテム番号: 3150108P
150 mm
アイテム番号: 0101931
75 mm (75-2)
アイテム番号: 0128108
110 mm (110-2)
アイテム番号: 0101902
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101942
フィッティングなしフィルターディスク, なし
アイテム番号: 0101109
フィッティングなしAl
アイテム番号: 3150034P
フィッティングなしフィルター, ワッシャー, なし
アイテム番号: 3150096P
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101644
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101651
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101677
G 1/4" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101670
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101646
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101653
G 3/8" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101672
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101863
G 1/2" femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0101865
G 1/2" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0128110
G 3/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101932
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101645
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101652
1/4" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101671
3/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101647
1/4" NPT femaleAl
アイテム番号: 0128111
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101643
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0128108
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101650
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101669
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101675
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101676
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, PA
アイテム番号: 0110957
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0101862
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0111063
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101648
5x1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101674
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0101864
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0128109
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 頑丈なニトリル-PVC混合素材を使用し、耐久性が高く、吸着痕が残りにくいです。
- 耐油性、耐薬品性、耐摩耗性に優れます。
- 柔軟性のあるベローズ設計により、凹凸面にも適応します。
- 様々な素材のワークをしっかりと把持します。
- 厳しい環境下でも、長期間にわたり安定して性能を発揮します。
- 自動車業界や、さまざまな製造現場に最適です。