アイテム番号: 0107327
14バリエーション
Suction cup BF80P Polyurethane 60, G3/8" male with mesh filter
PiabのDURAFLEX®製 BF-P サクションカップは、ダンボールのような凹凸のある多孔質表面でも信頼できる吸着力を発揮するよう設計されています。 ポリウレタン配合で製造されたこれらのサクションカップは、ゴムの弾性と優れた耐摩耗性を兼ね備えています。2色バージョンは柔軟性と安定性を両立しています。単色バージョンは吸着痕を残したくない用途に適します。バリエーションとサイズが豊富に用意されており、包装業界、自動車業界、その他幅広い業界で多用途にご使用いただけます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
80 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0107327
110 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
アイテム番号: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
アイテム番号: 0110290
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0110286
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 0107476
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0107327
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0103307
3/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0103309
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 凹凸のある多孔質な表面に最適です。BF-Pは、段ボールやその他の多孔質材質などの難しい面でもしっかりと把持するように設計されており、リークを最小限に抑え、最大限の効率を発揮します。
- 特別に開発されたDuraflex®素材で製造されたこのサクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を併せ持ち、耐久性に優れています。
- 30/60ショアの設計では、ベローズ部とリップ部の硬度が異なります。様々なワークに対応できるソフトで柔軟な吸着力と、強く安定したボディ構造を実現します。
- 60ショアのDuraflex®は吸着痕を残しにくいです。表面を綺麗な状態に保つ必要がある繊細なアプリケーションに適しています。
- 自動車業界(プラスチック部品の取り外し、トリム組立)、包装業界(箱の取り扱い、段ボール成形)、プラスチック加工(部品取り出し)、および一般的なオートメーション・ピック・アンド・プレース操作に最適な多用途ソリューションです。