アイテム番号: 0101421
44バリエーション
Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
Piabのクロロプレン製ベローズサクションカップは、様々な産業分野での汎用的で耐久性の高い取り扱いに対応するよう設計されています。高品質クロロプレンゴム素材を使用しているため、耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。柔軟なベローズ設計により、凹凸や湾曲した表面にも対応でき、高さの違いを補正しながら、しっかり吸着します。自動車業界・包装業界・その他さまざまな製造業に適します。厳しい環境下でも長期間安定して使用できます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101103
M5 maleBrass
アイテム番号: 3250082
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 0101164
M5 femaleAl
アイテム番号: 0101160
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 0101163
G 1/8" male, M5 femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101165
M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101166
G 1/8" male, M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101169
G 1/8" male, M5 femalePA
アイテム番号: 0110949
G 1/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101161
G 1/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101167
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101425
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101418
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101420
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101427
1/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101162
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101419
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101426
3/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101421
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101417
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101423
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101424
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0109845
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101422
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 高品質のクロロプレンゴム製
- 耐油性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
- 柔軟なベローズ設計により、曲面や凹凸面に適応します。
- 吸着痕を残しにくいです。
- 耐久性に優れ、過酷な環境でも長期間使用可能です。
- 自動車業界、包装業界、その他幅広い製造分野でご使用いただけます。