Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female - 1
アイテム番号: 0101185
34バリエーション

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female

PiabのTPEベローズカップは、デリケートで高価値の製品を吸着痕を防止しながら搬送するために設計されています。高度な熱可塑性エラストマー(TPE)製のこのサクションカップは、ソフトで吸着痕を残しにくいグリッピングを提供します。扱うワークの見た目が重要な場合に最適です。柔軟なベローズ設計は、凹凸面に適応し、高低差を補正します。確実で信頼性の高いハンドリングを保証します。耐久性と耐摩耗性に優れ、要求の厳しい環境でも安定した吸着痕防止性能を発揮します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

15 mm
アイテム番号: 3150264
20 mm
アイテム番号: 0101185
30 mm
アイテム番号: 0101112
40 mm
アイテム番号: 0101113
50 mm
アイテム番号: 0101114
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 先進的なTPEは、吸着痕防止素材です。
  • ソフトで、吸着痕を残しにくいため、高価でデリケートなワークのハンドリングに向いています。
  • 柔軟なベローズ設計により、凹凸や高低差のあるワークに適応します。
  • 摩耗と変形に耐性があります。
  • 傷や痕跡をつけない丁寧なハンドリングにより、製品の外観品質を維持します。
  • ガラス、金属板、完成品などに適しています。