サクションカップ OCF30x90, G1/4"めねじ - 1
アイテム番号: 0213934
24バリエーション

サクションカップ OCF30x90, G1/4"めねじ

金属成形工程で扱われる、油が付着した鋼板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。「OCF-P」デザインは、自動車業界のボディ部品のような、わずかにドーム状で平らな面を持つ長方形のワークに適しています。カップ内部のクリートが、薄いワークが吸着によって変形するのを防止します。DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

20x50 mm
アイテム番号: 0207730
20x80 mm
アイテム番号: 0213933
30x90 mm
アイテム番号: 0213934
40x110 mm
アイテム番号: 0213935

フィッティング

M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0207732
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0207731
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 0122456
G 3/8" Long femaleAl
アイテム番号: 0209497
G 1/4" femaleAl
アイテム番号: 0213934
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0121786
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0207618
3/8" NPT femaleAl
アイテム番号: 0122459
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0213949
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 金属成形工程で扱われる、油が付着した鋼板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。
  • フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。
  • 金属板に0.1g/m²を超えるプレスオイルが使用されている場合に最適な選択肢です。
  • 油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。
  • 「OCF」のデザインは、長方形でわずかな曲面または平らな面に適しています。
  • フィッティングのオプションには、ロック操作前にスイベル機能があり、オーバルカップの位置決めが簡単にできる、G3/8"オネジが用意されています。
  • DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。