サクションカップ OBF65x170P, G1/4"めねじ - 1
アイテム番号: 0213918
68バリエーション

サクションカップ OBF65x170P, G1/4"めねじ

OBFフリクションカップは油分の多い表面向けに特別設計されており、金属成形や自動車分野で、細長い・曲面・平面などのワークをしっかりと把持します。DURAFLEX®素材は、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えており、吸着痕を防ぎながら安定した性能を発揮し、長寿命です。OBFカップは、従来品の2~4倍の高いせん断力を長期間維持し、奥まった狭い面や、自動車の構造部品に適したハイタイプ(Hバージョン)もご用意しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

15x35 mm H
アイテム番号: 0207579
15x35 mm L
アイテム番号: 0207594
15x65 mm
アイテム番号: 0207607
30x60 mm
アイテム番号: 0207737
35x90 mm
アイテム番号: 0213915
40x80 mm
アイテム番号: 0212799
50x140 mm
アイテム番号: 0213917
65x170 mm
アイテム番号: 0213918

フィッティング

M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0121438
M10x1.5 maleBrass
アイテム番号: 0207583
M14x1 femaleAl
アイテム番号: 0242504
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0213919
G 1/4" maleBrass
アイテム番号: 0207581
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 0207735
G 3/8" Long femaleAl
アイテム番号: 0200694
G 1/4" femaleAl
アイテム番号: 0213918
G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0213916
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0119131
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0207617
3/8" NPT femaleAl
アイテム番号: 0122289
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0207736
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0213932
T-slot Al
アイテム番号: 0207733
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 金属成形工程で扱われる、油が付着した鋼板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。
  • フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。
  • 金属板に0.1g/m²を超えるプレスオイルが使用されている場合に最適な選択肢です。
  • 油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。
  • 小型の「OBF」カップは、自動車業界のボディ部品などで見られる、曲面や平面、吸着面が狭い細長いワークに適しています。
  • 僅かに高さにバラつきがあるワークにも対応可能です。
  • 幅広の継手では干渉してしまうような、奥まった狭い面でのピッキングに適したハイタイプ(Hバージョン)もご用意しています。例えば、自動車のフレームや構造部品などが挙げられます。
  • DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。