サクションカップF-OB 30x60 シリコン、G1/4" おねじSS、検出可能、FCM - 1
アイテム番号: 0205923
5バリエーション

サクションカップF-OB 30x60 シリコン、G1/4" おねじSS、検出可能、FCM

F-OB サクションカップは、FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に適合した高耐久・高品質のシリコン製で、金属添加剤を配合して金属検知に対応します。細長く形が不規則な食品を高速搬送する際にも、しっかりと把持できます。ゴミが溜まりにくい衛生的な設計で、メンテナンスが容易です。ステンレス製の接続ネジが選択可能です。低真空で動作するため、デリケートな冷凍食品や生鮮食品を傷つけるリスクを最小限に抑えます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

10x30 mm
アイテム番号: 0205912
20x40 mm
アイテム番号: 0205915
30x60 mm
アイテム番号: 0205923

フィッティング

G 1/8" maleSS
アイテム番号: 0205920
G 1/4" maleSS
アイテム番号: 0205923
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600 および EU 1935/2004規格に準拠しています。
  • 高耐久性・高品質のシリコン素材
  • ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
  • 冷凍食品および生鮮食品に適しています。
  • 表面が不規則で高さにばらつきがある細長い部品でも、高速・高加速度の動作下でしっかりとグリッピングすることができます。
  • 耐酸性ステンレス製のオネジフィッティングも選択可能です。
  • 衛生設計で洗浄も容易です。塵やほこりが溜まりにくい設計になっています。
  • 低真空でベローズ部を潰せます。搬送ワーク(食品など)が損傷するリスクを低減します。