サイズ
20x60 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
アイテム番号: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
アイテム番号: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
アイテム番号: 0109860
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0109912
G 1/8" maleAl
アイテム番号: 0115291
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0108673
3/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0108672
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 高さの調整が必要な場合に適しています。高さに差があったり、形状が特徴的なワーク、例えばエンボス加工や波形のプレートにも対応できます。
- 小さくて薄いワークをはがす動作に使用できます。
- ツートンカラーのサクションカップは、ベローズ部とシールリップ部で硬度が異なるため、ボディ部分の安定性と、吸着部の柔軟性を両立します。
- Duraflex®は、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を併せ持つ、特別に開発された材質で製造されたサクションカップです。この材質は、吸着痕防止モデルです。