piSAVE® restrict multiple port fitting 1.0 - 1
アイテム番号: 0129340
3バリエーション

piSAVE® restrict multiple port fitting 1.0

サクションカップバルブは、各種用途における省エネを実現するための製品群となっています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • piSAVE® restrict multiple port fitting 0.7
    0129339
  • piSAVE® restrict multiple port fitting 1.0
    0129340
  • piSAVE® restrict multiple port fitting 1.3
    0129341

特徴

  • 真空流量制御弁を使用することで、複数のサクションカップのうち、一部のサクションカップがワークと吸着しなかった場合にも、システム内で十分な真空レベルを維持することが可能になります。
  • 一つの吊り上げ装置で数やサイズが異なるワークを毎回吸着するアプリケーションなどに最適です
  • 1台の真空ポンプに対し、複数のサクションカップを持つアプリケーションに使用します。
  • アプリケーションに真空流量制御弁を採用することで真空ポンプの小型化が実現すれば、省エネに繋がります。
  • サクションカップのサイズに応じて、性能の異なる3種類の制御弁から選択可能です
  • 真空流量制御弁は、メネジとオネジの接続部を備えたアルミ製フィッティングに統合されており、設置を容易にします