Level compensator LC16-M1820, G1/8" male, stroke 20 - 1
アイテム番号: 0124952
4バリエーション

Level compensator LC16-M1820, G1/8" male, stroke 20

高さ調整。複数のサクションカップを使用する場合などに適しています。レベルコンペンセータにより高さ調整が自動的に行われるため、正確な高さ調整は不要です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Level compensator LC16-F1820, G1/8" female, stroke 20
    0124951
  • Level compensator LC16-M1820, G1/8" male, stroke 20
    0124952
  • Level compensator LC16-F1835, G1/8" female, stroke 35
    0124953
  • Level compensator LC16-M1835, G1/8" male, stroke 35
    0124954

特徴

  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.