Level compensator G1/2" - 1
アイテム番号: 3350071
4バリエーション

Level compensator G1/2"

高さ調整。複数のサクションカップを使用する場合などに適しています。レベルコンペンセータにより高さ調整が自動的に行われるため、正確な高さ調整は不要です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Level compensator G1/2" with stiffer spring
    0114291
  • Level compensator M5
    3350068
  • Level compensator G1/8"
    3350069
  • Level compensator G1/2"
    3350071

特徴

  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame.
  • A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot.
  • The level compensator provides a certain degree of shock absorption.
  • Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking.