新着

アイテム番号: 0256465
9バリエーション
機能モジュール フィルターディスク付き
機能モジュールは、カップ接続部にフィルターや流量制御バルブを追加できるコンパクトなオプションです。標準 G3/8" インターフェースにより、BLFF や他の互換カップと容易に組み合わせることができ、1 ユニット内で「高流量フィルタのみ」「piSave® Sense バルブのみ」「両方を組み合わせた構成」から選択可能です。大面積の微細フィルターは、粉塵や汚れから真空システムを保護します。取り外して洗浄ができるため、メンテナンスを容易に行えます。低~中流量のアプリケーションでは、piSave® Sense を追加することで真空を安定させ、省エネが可能になります。より小型のポンプを採用する可能性も広がります。「フィルターのみ」の構成では、カップ本来の流量性能を損なうことはありません。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
特徴
- サクションカップのフィッティング部分に、フィルターや流量制御バルブをオプションで搭載できるコンパクトなモジュールです。
- カップ側には標準的な G3/8" インターフェースを採用しており、カップの選定と機械的な取り付けを容易にします。
- 「フィルターのみ」「piSave® Sense のみ」「フィルター+piSave® Sense の組み合わせ」という構成から選択可能です。
- 大流量・大面積の微細フィルターは、粉塵や汚れから真空システムを保護します。
- フィーチャーモジュールのハウジングは開閉ができます。フィルターの取り外し・点検・清掃が可能なため、真空システムに届く空気の品質を維持できます。
- piSave® Sense を搭載することで、一部のカップがワークを吸着できない場合やリークの多い表面を扱う場合でもシステムの真空を安定させることができます。低流量の用途に限定されますが、省エネを実現し、より小型のポンプを採用できる可能性も広がります。
- 「フィルターのみ」の構成では、サクションカップの流量性能は維持されます。
- G3/8" オネジ付きのサクションカップと使用できるよう設計されています。