GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier - 1
アイテム番号: 0214385
21バリエーション

GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GRZ 20-16 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー
    0213192
  • GRZ 20-16 ST スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー
    0213198
  • GRZ 20-16 NP スプルー/パーツプライヤー ニトリル製パッド付きジョー
    0213204
  • GRZ 20-16 LT スプルー/パーツプライヤー 穴あきロングローレットジョー
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー、PNPセンサー
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー、PNPセンサー
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N スプルー/パーツプライヤー穴あきジョー、NPNセンサー
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、NPNセンサー
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8 スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、PNPセンサー
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8 スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N スプルー/パーツプライヤー、NPNセンサー
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P スプルー/パーツプライヤー、PNPセンサー
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8 スプルー/パーツプライヤー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、NPNセンサー
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、PNPセンサー
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    0214385

特徴

  • The Standard-Type jaws come with a knurled pattern on the jaw-face to better grip the sprue / part.
  • Single action spring return function.
  • Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
  • Anodized Finish.
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – filtered dry air.