提案

カテゴリー

製品

内容

GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper - 1
アイテム番号: 0214366
2バリエーション

GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper
    0214365
  • GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper
    0214366

特徴

  • Knurled pattern on the jaw-face with
  • magnetic PNP sensor to detect when
  • jaw is closed.
  • Single action spring return function
  • Fully compatible with Piab's modular
  • EOAT/gripper system
  • In-jaw part sensor does not require
  • adjustment.
  • Requires 10mm Mounting Clamp.