GRZ 10-12 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー、プラグ付き - 1
GRZ 10-12 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー、プラグ付き - 2
アイテム番号: 0213766
15バリエーション

GRZ 10-12 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー、プラグ付き

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GRZ 10-12 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー
    0213191
  • GRZ 10-12 ST スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー
    0213197
  • GRZ 10-12 NP スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー
    0213203
  • GRZ 10-12 C-P スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、PNPセンサー
    0213397
  • GRZ 10-12 C-P8 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213398
  • GRZ 10-12 C-N スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、NPN センサー
    0213399
  • GRZ 10-12 C-N8 スプルー/パーツプライヤー、ローレットジョー、プラグ付きNPNセンサー
    0213418
  • GRZ 10-12 STC-P スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、PNPセンサー
    0213742
  • GRZ 10-12 STC-P8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213743
  • GRZ 10-12 STC-N スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、NPNセンサー
    0213744
  • GRZ 10-12 STC-N8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213745
  • GRZ 10-12 NPC-P スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、PNPセンサー
    0213754
  • GRZ 10-12 NPC-P8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213755
  • GRZ 10-12 NPC-N スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー
    0213765
  • GRZ 10-12 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213766

特徴

  • Single action spring return function.
  • Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
  • Anodized Finish.
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – filtered dry air.