HBDH32-20 ストローク制限、ダブルストローク用 - 1
アイテム番号: 0213413
2バリエーション

HBDH32-20 ストローク制限、ダブルストローク用

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • HBDH32-10 ストローク制限、ダブルストローク用
    0213412
  • HBDH32-20 ストローク制限、ダブルストローク用
    0213413

特徴

  • Can be retrofitted easily.
  • Material: Aluminum or plastic.
  • For suitable compact cylinders refer to KZ - ECDQ2B20/32/40.
  • For suitable gripping and stroke units refer to GZE320000, GZE320090, GZE320095, GZE321010, GZE321090, GZE321095, GZE326060.
  • Available with setting scale.