GZE321090-DH2010-25 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、デュアルストローク、センサー - 1
アイテム番号: 0213363
6バリエーション

GZE321090-DH2010-25 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、デュアルストローク、センサー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GZE321010-DH1010-25 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、デュアルストローク
    0213359
  • GZE321010-DH3020-25 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、デュアルストローク
    0213360
  • GZE326060-DH2010-25 スプルー/パーツプライヤー ゴム付きジョー、デュアルストローク
    0213361
  • GZE326060-DH3020-25 スプルー/パーツプライヤー ゴム付きジョー、デュアルストローク
    0213362
  • GZE321090-DH2010-25 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、デュアルストローク、センサー
    0213363
  • GZE321090-DH3020-25 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、デュアルストローク、センサー
    0213364

特徴

  • The heavy-duty solution with double stroke.
  • Holding load of 375N / 265N at a working pressure of 6 bar.
  • For distance clips refer to DK16.
  • Other strokes on demand.
  • Pneumatic connections G1/8" / M5.
  • Connection diameter 25 mm.