GZ20-AS50-40-95 スプルー/パーツプライヤー 形成ジョー、センサー - 1
アイテム番号: 0213350
8バリエーション

GZ20-AS50-40-95 スプルー/パーツプライヤー 形成ジョー、センサー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GZ20-AS50-10-10 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 スプルー/パーツプライヤー ロングジョー
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 スプルー/パーツプライヤー ゴム付きジョー
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、センサー
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 スプルー/パーツプライヤー 形成ジョー、センサー
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 スプルー/パーツプライヤー、ロングジョー、センサー付き
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、センサー
    0213352

特徴

  • Movement of the jaws by two pistons.
  • No inside recuperating spring, therefore no loss of power.
  • A wide range of jaws which can be combined among each other.
  • Mounting diameter D = 20 mm or M17 x 1
  • 100 % compatible with common products.
  • All components are anodized and offer excellent gliding properties as well as the best possible wearing protection.
  • Sensor with 2m cable (version -90 / -91).
  • Sensor with 0.3 m cable and M8 connector (version -95).
  • Easy jaw change by loosening of the safety caps.