GZK20-10-90 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、センサー - 1
アイテム番号: 0213341
14バリエーション

GZK20-10-90 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、センサー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GZK20-10-10 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー
    0213337
  • GZK20-10-90 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、センサー
    0213341
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-40 GZK20-40-40
    0216326
  • GZK20-41-41 スプルー/パーツプライヤー ロングジョー
    0213338
  • GZK20-50-50 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー
    0213339
  • GZK20-60-60 スプルー/パーツプライヤー ゴム付きジョー
    0213340
  • GZK20-41-91 スプルー/パーツプライヤー ロングジョー、センサー付き
    0213342
  • GZK20-50-90 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、センサー付き
    0213343
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-90 GZK20-40-90
    0216327
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-95 GZK20-40-95
    0216328
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 50-95 GZK20-50-95
    0216329
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 00-00 GZK20-00-00
    0216323
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 12-12 GZK20-12-12
    0216325
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 10-95 GZK20-10-95
    0216324

特徴

  • Holding load of 95N at a working pressure of 6 bar.
  • For suitable gripping pliers adapters refer to GZA20 and GZA25.
  • Pneumatic connection G1/8" (frontally and laterally possible).