GRZ 10-10 NP スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー - 1
アイテム番号: 0213202
18バリエーション

GRZ 10-10 NP スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GRZ 10-10 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー
    0213190
  • GRZ 10-10 C-N スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、NPN センサー
    0213358
  • GRZ 10-10 C-N8 スプルー/パーツプライヤー、ローレットジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213396
  • GRZ 10-10 C-P スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、PNP センサー
    0213344
  • GRZ 10-10 C-P8 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、PNP センサー、プラグ付き
    0213353
  • GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper
    0214354
  • GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
    0214356
  • GRZ 10-10 ST スプルー/パーツプライヤー鋸歯ジョー
    0213196
  • GRZ 10-10 STC-N スプルー/パーツプライヤー 鋸歯、NPNセンサー
    0213478
  • GRZ 10-10 STC-N8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯、NPNセンサー、プラグ付き
    0213741
  • GRZ 10-10 STC-P スプルー/パーツプライヤー 鋸歯、PNPセンサー
    0213468
  • GRZ 10-10 STC-P8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯、PNPセンサー、プラグ付き
    0213469
  • GRZ 10-10 NP スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー
    0213202
  • GRZ 10-10 NPC-P スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、PNPセンサー
    0213750
  • GRZ 10-10 NPC-N スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー
    0213752
  • GRZ 10-10 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213753
  • GRZ 10-10 NPC-P8 スプルー/パーツプライヤー ニトリル製ゴム付きジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213751
  • GRZ 10-10 KT Part/Sprue Gripper
    0214360

特徴

  • The Standard-Type jaws come with a knurled pattern on the jaw-face to better grip the sprue / part.
  • Single action spring return function.
  • Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
  • Anodized Finish.
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – filtered dry air.