GRZ 20-16 KTC-P (E14010530) Sprue/Parts Plier incl sensor - 1
アイテム番号: 0215961
47バリエーション

GRZ 20-16 KTC-P (E14010530) Sprue/Parts Plier incl sensor

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GRZ 20-16 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー
    0213192
  • GRZ 20-16 ST スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー
    0213198
  • GRZ 20-16 NP スプルー/パーツプライヤー ニトリル製パッド付きジョー
    0213204
  • GRZ 20-16 LT スプルー/パーツプライヤー 穴あきロングローレットジョー
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー、PNPセンサー
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー、PNPセンサー
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N スプルー/パーツプライヤー穴あきジョー、NPNセンサー
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、NPNセンサー
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8 スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、PNPセンサー
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8 スプルー/パーツプライヤー ロングローレットジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N スプルー/パーツプライヤー、NPNセンサー
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8 スプルー/パーツプライヤー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P スプルー/パーツプライヤー、PNPセンサー
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8 スプルー/パーツプライヤー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、NPNセンサー
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、NPNセンサー、プラグ付き
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、PNPセンサー
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8 スプルー/パーツプライヤー 鋸歯ジョー、PNPセンサー、プラグ付き
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    0214385
  • GRZ 20-16 T Sprue/Parts Plier with Teeth
    0214389
  • GRZ 20-16 CT-N (E14010402) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215374
  • GRZ 20-16 CT-N8 (E14010402) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215383
  • GRZ 20-16 CT-P (E14010402) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215957
  • GRZ 20-16 CT-P8 (E14010402) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215958
  • GRZ 20-16 KT Sprue / Part Pliers
    0214372
  • GRZ 20-16 KTC-N (E14010530) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215959
  • GRZ 20-16 KTC-N8 (E14010530) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215960
  • GRZ 20-16 KTC-P (E14010530) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215961
  • GRZ 20-16 KTC-P8 (E14010530) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215962
  • GRZ 20-16 L Long Sprue/Parts Plier
    0214375
  • GRZ 20-16 LC-N (E18601365) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215963
  • GRZ 20-16 LC-N8 (E18601365) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215964
  • GRZ 20-16 LC-P (E18601365) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215965
  • GRZ 20-16 LC-P8 (E18601365) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215966
  • GRZ 20-16 LST  Long Saw Tooth Sprue/Part Plier
    0214379
  • GRZ 20-16 R Sprue/Parts Plier
    0214383
  • GRZ 20-16 RTC-N (E14010920) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215967
  • GRZ 20-16 RTC-N8 (E14010920) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215968
  • GRZ 20-16 RTC-P (E14010920) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215969
  • GRZ 20-16 RTC-P8 (E14010920) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215970
  • GRZ 20-16 VP Part/Sprue Gripper with Padded Jaw
    0214391
  • GRZ 20-16 VPC-N (E14010936) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215971
  • GRZ 20-16 VPC-N8 (E14010936) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215972
  • GRZ 20-16 VPC-P (E14010936) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215973
  • GRZ 20-16 VPC-P8 (E14010936) Sprue/Parts Plier incl sensor
    0215974

特徴

  • The Standard-Type jaws come with a knurled pattern on the jaw-face to better grip the sprue / part.
  • Single action spring return function.
  • Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
  • Anodized Finish.
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – filtered dry air.