アイテム番号: 0214590
4バリエーション
RC 50-S Rotary Cylinder
Allows for 0-180° rotational motion.Adjustable angle with rubber bumpers.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirementsMaximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0214587
0214588
0214589
0214590
特徴
- Allows for 0-180° rotational motion.
- Adjustable angle with rubber bumpers.
- Double acting.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
Requirements
Maximum air pressure 87 psi (6 bar). - Requires filtered dry air.