アイテム番号: 0214452
5バリエーション
ISC 8-30 Indexing Cylinder
Allows for indexing motion on linear bearings.Adjustable end stop.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirements:Maximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0214450
0214451
0214452
0214453
0214454
特徴
- Allows for indexing motion on linear bearings.
- Adjustable end stop.
- Double acting.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
- Requirements:
- Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requires filtered dry air.