KZG-ECDQMB32-40 コンパクトシリンダーガイド - 1
アイテム番号: 0213443
4バリエーション

KZG-ECDQMB32-40 コンパクトシリンダーガイド

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • KZG-ECDQMB32-10 コンパクトシリンダーガイド
    0213440
  • KZG-ECDQMB32-20 コンパクトシリンダーガイド
    0213441
  • KZG-ECDQMB32-25 コンパクトシリンダーガイド
    0213442
  • KZG-ECDQMB32-40 コンパクトシリンダーガイド
    0213443

特徴

  • Further compact cylinders on demand.
  • For cylinder sensors refer to page FB-ESG-D4.
  • For cylinder adapters refer to ZA - ECDQ2B32 - G and ZA - ECDQ2B40 - W.
  • Suction cup adapters from page SA - IG1/4 - G1/8 - M8 and ZA - ECDQ2B32 - G.
  • Connection thread G1/8".
  • Return stroke can be limited infinitely variable.