KHZ 20-10D-A センサー対応シリンダー - 1
アイテム番号: 0213112
7バリエーション

KHZ 20-10D-A センサー対応シリンダー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • KHZ 12-10D-A センサー対応シリンダー
    0213111
  • KHZ 20-10D-A センサー対応シリンダー
    0213112
  • KHZ 20-20D-A センサー対応シリンダー
    0213113
  • KHZ 20-30D-A センサー対応シリンダー
    0213114
  • KHZ 32-10D-A センサー対応シリンダー
    0213115
  • KHZ 32-20D-A センサー対応シリンダー
    0213116
  • KHZ 32-30D-A センサー対応シリンダー
    0213117

特徴

  • Cylinders for applications such as applying side pressure.
  • Single and Double acting cylinders available.
  • Available with or without sensor capability.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – Filtered dry air.