SWM 0 Quick Change Mounting Chuck - 1
アイテム番号: SWM 0
9バリエーション

SWM 0 Quick Change Mounting Chuck

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • SWM 1 クイックチェンジマウンティングチャック
    0212936
  • SWM 2 クイックチェンジチャック
    0212937
  • SWM 3 クイックチェンジチャック
    0212938
  • SWM 1 E クイックチェンジチャック、空圧フィッティングなし
    0212939
  • SWM 2 E クイックチェンジチャック、空圧フィッティングなし
    0212940
  • SWM 3 E クイックチェンジチャック、空圧フィッティングなし
    0212941
  • SWM 0 Quick Change Mounting Chuck
    SWM 0
  • SWM 0.1 Quick Change Mounting Chuck
    SWM 0.1
  • SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck
    SWM 0 E

特徴

  • Adaptable to every robot.
  • Economical one-time investment per robot.
  • Makes EOAT interchangeable between robots.
  • Minimizes downtime during setup changes.
  • EOAT Gripper stays aligned & secure.
  • Integrated pneumatic quick disconnect system.
  • Lightweight aluminum base plates for standard applications.
  • An auxiliary manifold can be attached to the side of the chuck to provide additional pneumatic quick disconnect ports.
  • E-type (Economy): Mounting chuck without pneumatic fittings for cost savings and weight reduction
  • E-type (Economy): Best used when pneumatic connectors from robot are near to the EOAT or when EOAT may be close to the robot payload.