QSR 150-10 マニュアルクイックチェンジ - ロボット側 - 1
QSR 150-10 マニュアルクイックチェンジ - ロボット側 - 2
アイテム番号: 0212958
3バリエーション

QSR 150-10 マニュアルクイックチェンジ - ロボット側

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • QSR 90-8 マニュアルクイックチェンジ - ロボット側
    0212957
  • QSR 150-10 マニュアルクイックチェンジ - ロボット側
    0212958
  • QSR 160-18 マニュアルクイックチェンジ - ロボット側
    0212959

特徴

  • Semi-Automatic Tool Changer for accurate, repeatable mounting of Robotic End-of-Arm Tooling.
  • Couples air and vacuum lines automatically (8/10/18).
  • Handles typical end-of-arm tool weights up to 10/30/40 kg.
  • Made of lightweight aluminum with durable steel lock ring.