VTB 1/4 JX Manifold Block - 1
アイテム番号: 0214746
7バリエーション

VTB 1/4 JX Manifold Block

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • VTB M5 L マニホールドブロック
    0212971
  • VTB 1/4 X マニホールドブロック
    0212972
  • VTB 2-1-1/4 X Manifold Block
    0214748
  • VTB 2-2-1/4 X Manifold Block
    0214750
  • VTB 1/4 JX Manifold Block
    0214746
  • VTB 2-1-1/4 JX Manifold Block
    0214747
  • VTB 2-2-1/4 JX Manifold Block
    0214749

特徴

  • Allows for multiple porting of pneumatic vacuum or air circuits.
  • Assures stable attachment to frame profile.
  • Aligns tubing parallel to the frame for clean plumbing.
  • Use with X type profile.