アイテム番号: 0214516
3バリエーション
L08-00-10 Union Elbow
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tubeThis product is not intended for use in potable water systems* Sold in Packs of 10
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0214512
0214515
0214516