L04-M3 Male Elbow - 1
アイテム番号: 0214514
9バリエーション

L04-M3 Male Elbow

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • L04-M5-10 Male Elbow
    0212980
  • L04-01S-10 4MMチューブ、R1/8オネジ  エルボーフィッティング 10個
    0212981
  • L04-02S-10 Male Elbow
    0214513
  • L04-M3 Male Elbow
    0214514
  • L06-M5-10 Male Elbow
    0212982
  • L06-01S-10 Male Elbow
    0212983
  • L06-02S-10 6MMチューブ、R1/4オネジ  エルボーフィッティング 10個
    0212984
  • L08-01S-10 8MMチューブ、R1/8オネジ 
エルボーフィッティング 10個
    0212985
  • L08-02S-10 8MMチューブ、R1/4オネジ  エルボーフィッティング 10個
    0212986

特徴

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10