RPL 6 リレージャンクションボックス - 1
アイテム番号: 0213258
4バリエーション

RPL 6 リレージャンクションボックス

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • RPL 2 リレージャンクションボックス
    0213256
  • RPL 4 リレージャンクションボックス
    0213257
  • RPL 6 リレージャンクションボックス
    0213258
  • RPL 8 リレージャンクションボックス
    0213259

特徴

  • Minimize interface wiring and maximize utilization of controller inputs by providing termination/ power distribution points for up to 2 inputs.
  • Inputs/ Outputs can be either current sourcing (PNP), sinking (NPN), or a combination of the two
  • Includes enclosure and cable grips
  • Accessible terminals allow for easy wiring
  • May be installed into "Snap Track" on DIN mounting
  • Solid State logic for long life
  • KK's provide "Pass Through" functionality
  • RPL's provide "AND" Logic functionality
  • RPL can convert PNP signals to NPN and NPN signals to PNP
  • US PAT. #6,812,593