BVAE32-DHG2010-25 可動真空ユニット、ダブルストロークガイド - 1
アイテム番号: 0213370
10バリエーション

BVAE32-DHG2010-25 可動真空ユニット、ダブルストロークガイド

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • BVAE32-DH2010-25 可動真空ユニット、ダブルストローク
    0213368
  • BVAE32-DH3020-25 ダブルストローク付き可動真空ユニット
    0213369
  • BVAE32-DHG2010-25 可動真空ユニット、ダブルストロークガイド
    0213370
  • BVAE32-DHG3020-25 ダブルストロークガイド付き可動真空ユニット
    0213371
  • BVAE32-EH10-20 可動真空ユニット、シングルストローク
    0213372
  • BVAE32-EH20-20 可動真空ユニット、シングルストローク
    0213373
  • BVAE32-EH30-20 可動真空ユニット、シングルストローク
    0213374
  • BVAE32-EHG10-20 可動真空ユニット、シングルストローク
    0213375
  • BVAE32-EHG20-20 可動真空ユニット、シングルストローク
    0213376
  • BVAE32-EHG30-20 可動真空ユニット、シングルストローク
    0213377

特徴

  • Movable vacuum unit BVAE32 with double stroke
  • Activity: double-acting.
  • Fixing possibility on two sides.
  • Adjustable low profile linear guide.
  • Including adapter for vacuum suction cup.
  • For distance clips refer to DK16.
  • For suction cup adapters refer to SA - AG3/8 - G1/8 - M8 and SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
  • Connection diameter 25 mm.