WSL 20-100 AL Long Angle Clamp - 1
アイテム番号: 0214783
16バリエーション

WSL 20-100 AL Long Angle Clamp

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • WSL 14 ロングアングルクランプ
    0213030
  • WSL 20 ロングアングルクランプ
    0213031
  • WSL 30 ロングアングルクランプ
    0213032
  • WSL 20 JX AL Long Angle Clamp
    0214779
  • WSL 30 JX AL Long Angle Clamp
    0214784
  • WSL 14-100 ロングアングルクランプ
    0214778
  • WSL 20-100 AL Long Angle Clamp
    0214783
  • WSL 10 TRB ロングアングルクランプ
    0213037
  • WSL 14 TRB ロングアングルクランプ
    0213038
  • WSL 20 TRB ロングアングルクランプ
    0213039
  • WSL 30 TRB ロングアングルクランプ
    0213040
  • WSL 10 アングルクランプ
    0213029
  • WSL SH 10 Angle Clamp
    0214772
  • WSL SH 14 Angle Clamp
    0214775
  • WSL SH 20 Angle Clamp
    0214780
  • WSL SH 30 Angle Clamp
    0214785

特徴

  • Allows for top mounting of gripper arms and holders to frame profile.
  • Adjustable parallel and perpendicular to the frame.
  • Aluminum clamps are more rigid for instances where precise locating is needed such as GRF gripper fingers and ASZ cutters.
  • Hex head screws available upon request.
  • Use with L-Type, X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.