WSV 14 ロングアングルクランプ - 1
WSV 14 ロングアングルクランプ - 2
アイテム番号: 0213034
4バリエーション

WSV 14 ロングアングルクランプ

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • WSV 10 ロングアングルクランプ
    0213033
  • WSV 14 ロングアングルクランプ
    0213034
  • WSV 20 ロングアングルクランプ
    0213035
  • WSV 30 ロングアングルクランプ
    0213036

特徴

  • Allows for top mounting of gripper arms or holders to frame profile
  • Adjustable parallel and perpendicular to the frame
  • Screw head points out at an angle from profile so clamps can be mounted close together
  • Allows for close mounting of clamps.