GGE 14-120 エルボーグリッパーアーム - 1
アイテム番号: 0213108
4バリエーション

GGE 14-120 エルボーグリッパーアーム

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GGE 10-90 エルボーグリッパーアーム
    0213107
  • GGE 14-120 エルボーグリッパーアーム
    0213108
  • GGE 30-200 エルボーグリッパーアーム
    0213110
  • GGE 20-150 エルボーグリッパーアーム
    0213109

特徴

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • Side ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • Top bracket adjusts angle to match contour of part.
  • When clamping shafts, maximum recommended torque on M5 clamping screws is 50 in-lbs (5.6 N-m).
  • One-piece arm for high strength applications.
  • "Green" EOAT application.