GSE 30-200 グリッパーアーム - 1
アイテム番号: 0213087
6バリエーション

GSE 30-200 グリッパーアーム

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GSE 10-M5-90 グリッパーアーム
    0213083
  • GSE 10-1/8-90 グリッパーアーム
    0213084
  • GSE 14-120 グリッパーアーム
    0213085
  • GSE 20-150 グリッパーアーム
    0213086
  • GSE 30-200 グリッパーアーム
    0213087
  • GSE 30-3/8-200 グリッパーアーム
    0213088

特徴

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • Side ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • The recommended max torque is 50 in-lbs (5.6 N-m) on M5 screws when clamping on shafts.