GNE 14-M-40 非回転スプリングロードアーム - 1
アイテム番号: 0213078
10バリエーション

GNE 14-M-40 非回転スプリングロードアーム

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GNE 10-C-10 非回転スプリングロードアーム
    0213073
  • GNE 10-M-10 非回転スプリングロードアーム
    0213074
  • GNE 14-C-15 非回転スプリングロードアーム
    0213075
  • GNE 14-M-15 非回転スプリングロードアーム
    0213076
  • GNE 14-C-40 非回転スプリングロードアーム
    0213077
  • GNE 14-M-40 非回転スプリングロードアーム
    0213078
  • GNE 20-C-20 非回転スプリングロードアーム
    0213079
  • GNE 20-M-20 非回転スプリングロードアーム
    0213080
  • GNE 20-C-50 非回転スプリングロードアーム
    0213081
  • GNE 20-M-50 非回転スプリングロードアーム
    0213082

特徴

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • End ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • When clamping shafts, maximum recommended torque on M5 clamping screws is 50 in-lbs (5.6 N-m).
  • Available with clampable shaft (C) and threaded shaft (M).
  • Threaded shafts include jam nuts and lock washers for plate mounting.