AR40 x 4 円形アルミプロファイル - 1
アイテム番号: 0213270
3バリエーション

AR40 x 4 円形アルミプロファイル

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • AR16 x 3 円形アルミプロファイル
    0213268
  • AR25 x 5 円形アルミプロファイル
    0213269
  • AR40 x 4 円形アルミプロファイル
    0213270

特徴

  • The aluminum pipes consist of a special aluminum alloy
  • and are in a position to bear enormous forces.
  • Intermediate lengths available.
  • Standard length 2000 mm.
  • For suitable sealing caps refer to VSK25 and VSK40.
  • The surfaces are refined / anodized.