KPL 40-40 HD JX Cross Joint Connector - 1
アイテム番号: 0214505
10バリエーション

KPL 40-40 HD JX Cross Joint Connector

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • KPL 18-18 L クロスジョイントコネクター
    0213012
  • KPL 25-25 X クロスジョイントコネクター
    0213013
  • KPL 25-50 X クロスジョイントコネクター
    0213014
  • KPL 50-50 X クロスジョイントコネクター
    0213015
  • KPL 25-25 HD X Cross Joint Connector
    0214503
  • KPL 25-50 HD X Cross Joint Connector
    0214504
  • KPL 40-40 HD JX Cross Joint Connector
    0214505
  • KPL 40-40 JX Cross Joint Connector
    0214506
  • KPL 40-80 JX Cross Joint Connector
    0214507
  • KPL 80-80 JX Cross Joint Connector
    0214508

特徴

  • Sandwich style bracket used for frame profile cross mounting.
  • Allows for full adjustability in two dimensions individually simultaneously.