お使いのブラウザがJavaScriptをサポートしていないか、JavaScriptがオフになっているようです。最適な体験を提供するためにはJavaScriptが必要です。
コンテンツにスキップ
North Europe /
日本語
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
お気に入り
ログイン
ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
自動車のプレス工場、車体工場、組立工場
Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
アイテム番号: 0211625
2バリエーション
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0211624
Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
比較
0211625
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
比較
特徴
アームツーリングシステムの端に取り付けるセンサーホルダーです。
直径18 mmまたは12 mmのセンサーを使用できます。低減アダプターが含まれています。
ボールジョイントマウント - アームツーリングシステムの端に取り付ける直径28.6 mmの業界標準インターフェイス。
ロックピン19 mmマウント - アームツーリングシステムの端に取り付ける業界標準インターフェイス(いわゆる「アップルコア」)。
仕様
ダウンロード
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop