Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection - 1
アイテム番号: 0120992
24バリエーション

Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection

ソレノイドバルブ、電気式バルブ、真空制御バルブから選択できます。真空制御バルブ(Vacustat)は、プリセットレベルに達した際に圧縮空気がポンプに流れるのを防ぐ働きがあります。これにより圧縮空気の消費が最小限に抑えられます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 真空逆止弁 VT-1H、Gねじ、ロックピン16、左側接続
    0125576
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0125574
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0125578
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0125575
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0125573
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0125577
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0109231
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0120992
  • 真空逆止弁 VT-1H、レベルコンペンセータ付き、Gねじ、ボールジョイント、左側接続
    0120993
  • 真空逆止弁 VT-1H、レベルコンペンセータ付き、Gねじ、ロックピン16、右側接続
    0121009
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121014
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121020
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0125582
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0125580
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
    0125584
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0125581
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0125579
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
    0125583
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0121030
  • 真空逆止弁 VT-1H、レベルコンペンセータ付き、NPTねじ、ロックピン19、左側接続
    0121042
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
    0121060
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121029
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121043
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
    0121061

特徴

  • リークのないアプリケーションにおいて真空を保持するチェックバルブです。
  • ブローオフチェックバルブを搭載しています。
  • 16mm、19mmのロックピンボールジョイントが使用可能です。
  • レベルコンペンセーターを使用し、高さを調整できます。
  • ブローオフには4mm (5/32インチ) チューブを使用し、80 psi以下を推奨します。
  • 真空には6mm (1/4インチ) チューブを使用し、80 psi以下を推奨します。
  • ブローオフと真空の両方には、共通のマニホールドから等しいライン長を使用してください。
  • ツールあたり最大12ユニット。