アイテム番号: Kenos® MiniGrip KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
KenosKMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できるフォームグリッパーです。フォームは、多様なワークにピッキング対応できる汎用性を備えています。層の高さが不均一な場合、KMGは、マウンティング装置を取り替えることなくレベルコンペンセーターを装備することができます。真空発生器は、Kenos®KMGの能力と効率を最大限に引き出すために、Kenos®KMGに直接またはその近くに設置可能です。Kenos®KMGは、円形または長方形のタイプがあります。粗くて凹凸がある、構造的な、または加工された表面でも安定した把持力を提供し、ワークの多孔性にかかわらず対象物をピッキングできます。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 真空下での強力かつ強固なサポート。
- 円形バージョン: 直径25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mmで利用可能。 流量制御または逆止弁技術の選択。
- 長方形バージョン: サイズ4種類で利用可能:20x80mm、20x120mm、40x60mm、40x100mm。 吸引口が複数あるため、吸着面を部分的に覆う場合でも吸着可能です。複数部品のハンドリングにも適しています。