ピック&プレース

KFG / KMGシリーズは、さまざまなワークに柔軟に対応可能です。効率よく搬送できるよう設計された、高性能なフォームグリッパーユニットです。両シリーズはいずれも、フォーム(発泡体)によるやさしく確実なグリップを提供します。 そのうちKMGは、従来のサクションカップに代わる革新的なソリューションとして機能し、KFGは真空発生システムを一体化したコンパクト設計により、高い利便性を発揮します。オンラインコンフィギュレーターを使えば、KFGおよびKMGシリーズについて、サイズや形状、採用テクノロジー、真空接続方式などを幅広い選択肢から組み合わせることができ、用途に最適なグリッパーを簡単に構成できます。包装、ピック&プレースをはじめ、さまざまな専用自動化工程に合わせたカスタマイズが必要な場合でも、KFGおよびKMGシリーズなら、お客様の要件に柔軟かつスムーズに適合させることができます。高い柔軟性と効率性に加え、既存設備への組み込みが容易なKFGおよびKMGシリーズは、コンパクトサイズでありながら信頼性が高く高性能なグリッピング技術を求めるお客様にとって、理想的な選択肢となります。
ピック&プレース
2製品